Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | Grigio chiaro | 5 | 2 | 320 | 25.80 | ||
136.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 3 | Grigio chiaro | 5 | 3 | 320 | 30.80 | ||
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Grigio chiaro | 5 | 4 | 320 | 35.80 | ||
245.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 7 | Grigio chiaro | 5 | 7 | 320 | 50.80 | ||
273.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 8 | Grigio chiaro | 5 | 8 | 320 | 55.80 | ||
196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 12 | Grigio chiaro | 5 | 12 | 320 | 75.80 | ||
106.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 16 | Grigio chiaro | 5 | 16 | 320 | 95.80 | ||
130.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 20 | Grigio chiaro | 5 | 20 | 320 | 115.80 | ||
130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | Grigio chiaro | 7.5 | 2 | 630 | 28.30 | ||
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 3 | - | 7.5 | 3 | 630 | 35.80 | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 4 | - | 7.5 | 4 | 630 | 43.30 | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | Grigio chiaro | 7.5 | 5 | 630 | 50.80 | ||
141.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | Grigio chiaro | 7.5 | 6 | 630 | 58.30 | ||
180.36 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 8 | Grigio chiaro | 7.5 | 8 | 630 | 73.30 | ||
196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 9 | Grigio chiaro | 7.5 | 9 | 630 | 80.80 | ||
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | Grigio chiaro | 7.5 | 10 | 630 | 88.30 | ||
80.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 11 | Grigio chiaro | 7.5 | 11 | 630 | 95.80 | ||
87.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 12 | Grigio chiaro | 7.5 | 12 | 630 | 103.30 |
Loading...
N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 15 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 18.25 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 16.60 | Serie (connettori) | 722 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche connettore | + lateral latch | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Socket, horizontal mount |
Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | PA 66 | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali