THT female header, angled, Spacer flange 722【25-50 Pezzi per confezione】

THT female header, angled, Spacer flange 722

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722-233/047-000
722-234/047-000
722-235/047-000
722-236/047-000
722-238/047-000
722-242/047-000
722-833/047-000
722-836/047-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore Tipo di connettore

147.05 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 3Grigio chiaro5325029.80+ lateral latchSocket, horizontal mount

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Grigio chiaro5432034.80+ lateral latchSocket, vertical vertical

185.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 5Grigio chiaro5532039.80+ lateral latchSocket, vertical vertical

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6Grigio chiaro5632044.80+ lateral latchSocket, horizontal mount

267.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 8Grigio chiaro5825054.80+ lateral latchSocket, horizontal mount

191.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 12Grigio chiaro51232074.80+ lateral latchSocket, horizontal mount

136.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 3-7.5363034.80+ sleeveSocket, horizontal mount

136.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6Grigio chiaro7.5663057.30+ sleeveSocket, horizontal mount

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di file 1 Corrente nominale(A) 15 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 18.25
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 16.60 Serie (connettori) 722 Collegamento (componenti) Stampa
Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB
Prodotti industriali

Supporto tecnico