THT female header, angled, Spacer flange, 232【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

232-864/047-000

Codice componente
232-864/047-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Arancione Interdistanza contatto(mm) 7.62
N. di file 1 Pin per fila 4 Tensione nominale(V) 630
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 18.25 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 16.60 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 42.74
Serie (connettori) 232 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche connettore + sleeve
Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Tipo di connettore Socket, vertical vertical Connettori filo-scheda
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB
Prodotti industriali

Si trova sulla pagina di THT female header, angled, Spacer flange, 232, il codice articolo è il seguente: 232-864/047-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 232-864/047-000.

Supporto tecnico