THT female header, solder pin, straight 722【10-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722-732
722-733
722-734
722-735
722-736
722-737
722-738
722-740
722-741
722-742
722-746
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Pin per fila Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo di connettore

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2Grigio chiaro211.614.0023.25Socket, horizontal mount

235.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3Grigio chiaro311.621.5023.25Socket, vertical vertical

174.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Grigio chiaro411.623.2529.00Socket, vertical vertical

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5Grigio chiaro511.623.2536.5Socket, vertical vertical

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6Grigio chiaro611.623.2544Socket, vertical vertical

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 7Grigio chiaro7-23.2551.5Socket, vertical vertical

141.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8Grigio chiaro811.623.2559.00Socket, vertical vertical

202.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 10Grigio chiaro1011.623.2574.00Socket, vertical vertical

180.36 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 11Grigio chiaro11-23.2581.50Socket, vertical vertical

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12Grigio chiaro1211.623.2589.00Socket, vertical vertical

108.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 16-16-23.25119.00Socket, vertical vertical

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interdistanza contatto(mm) 7.5 N. di file 1 Corrente nominale(A) 15
Tensione nominale(V) 630 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 11.60 Serie (connettori) 722
Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Connettori filo-scheda
Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66
Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico