THT female header, straight 722【10-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722-133
722-134
722-135
722-136
722-137
722-138
722-139
722-140
722-141
722-142
722-143
722-145
722-146
722-150
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3332011.616.5023.25

273.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4432011.621.5023.25

337.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5532011.623.2526.50

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6632011.623.2531.50

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 7732011.623.2536.5

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8832011.623.2541.50

278.76 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 9932011.623.2546.50

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101032011.623.2551.5

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1111320-23.2556.50

185.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 121232011.623.2561.50

202.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1313250-23.2556.50

224.08 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1515250-23.2576.50

240.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 161632011.623.2581.50

125.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 202032011.623.25101.50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro Interdistanza contatto(mm) 5 N. di file 1
Corrente nominale(A) 15 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 11.60 Serie (connettori) 722
Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Tipo di connettore Socket, vertical vertical
Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico