THT female header, straight 734【25-200 Pezzi per confezione】

THT female header, straight 734

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-462
734-463
734-464
734-465
734-466
734-467
734-468
734-470
734-472
734-473
734-476
734-478
734-484
734-502
734-503
734-504
734-505
734-509
734-510
734-512
734-514
734-516
734-520
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

252.09 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 2Grigio chiaro3.50210.508.518.50

346.21 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Grigio chiaro3.5031210.5018.50

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 4Grigio chiaro3.50415.5010.5018.50

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 5Grigio chiaro3.50518.5010.5019

319.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni -------

201.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 7Grigio chiaro3.50718.5010.5026

212.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 8Grigio chiaro3.50818.5010.5029.5

257.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 10Grigio chiaro3.501018.5010.5036.5

308.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 12Grigio chiaro3.501218.5010.5043.5

330.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 13Grigio chiaro3.501318.5010.5047

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 16Grigio chiaro3.501618.5010.5057.5

229.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 18Grigio chiaro3.501818.5010.5064.5

301.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 24Grigio chiaro3.502418.5010.5085.5

252.09 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 2Arancione3.81210.509.1218.50

346.21 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 3Arancione3.81312.9310.5018.50

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni -------

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 5Arancione3.81518.5010.5020.55

235.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 9Arancione3.81918.5010.5035.79

257.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 10Arancione3.811018.5010.5039.6

168.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 12Arancione3.811218.5010.5047.22

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 14Arancione3.811418.5010.5054.84

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 16Arancione3.811618.5010.5062.46

252.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 20Arancione3.812018.5010.5077.70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di file 1 Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 160
Serie (connettori) 734 Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB)
Tipo di connettore Socket, vertical vertical Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB
Prodotti industriali

Supporto tecnico