Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | Grigio chiaro | 5 | 3 | 320 | 29.80 | ||
158.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Grigio chiaro | 5 | 4 | 320 | 34.80 | ||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | Grigio chiaro | 5 | 5 | 320 | 39.80 | ||
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | Grigio chiaro | 5 | 6 | 320 | 44.80 | ||
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 8 | Grigio chiaro | 5 | 8 | 320 | 54.80 | ||
158.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 9 | Grigio chiaro | 5 | 9 | 320 | 59.80 | ||
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | 5 | 10 | 250 | 64.80 | ||
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 12 | Grigio chiaro | 5 | 12 | 320 | 74.80 | ||
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 13 | Grigio chiaro | 5 | 13 | 250 | 79.80 | ||
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 14 | - | 5 | 14 | 250 | 84.80 | ||
235.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 15 | Grigio chiaro | 5 | 15 | 250 | 89.80 | ||
119.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | Grigio chiaro | 7.5 | 2 | 630 | 27.30 | ||
136.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 3 | Grigio chiaro | 7.5 | 3 | 630 | 34.80 | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | Grigio chiaro | 7.5 | 5 | 630 | 49.80 | ||
136.17 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | Grigio chiaro | 7.5 | 6 | 630 | 57.30 | ||
174.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 8 | - | 7.5 | 8 | 630 | 72.30 |
Loading...
N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 15 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 23.25 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.60 | Serie (connettori) | 722 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche connettore | + sleeve | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Socket, vertical vertical |
Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | PA 66 | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali