THT male header, straight 769【15-200 Pezzi per confezione】

THT male header, straight 769

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-632
769-632/003-036
769-633
769-633/003-036
769-634/003-036
769-635
769-635/003-036
769-636
769-637
769-638
769-639
769-639/004-000
769-640
769-640/004-000
769-641
769-642
769-642/004-000
769-643
769-643/004-000
769-644
769-644/004-000
769-645
769-645/004-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore

96.35 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni ------

207.68 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 223622.2024.70+ sleeve

78.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 333818.6022.20-

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 334022.2029.70+ sleeve

84.96 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 444422.2034.70+ sleeve

69.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 554622.2028.6-

100.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 554822.2039.70+ sleeve

82.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 665022.2033.60-

98.59 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 775322.2038.6-

54.89 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni ------

62.73 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 995322.2048.6-

80.60 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 995322.2059.70+ sleeve

69.45 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10105322.2053.6-

87.13 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 10105322.2064.70+ sleeve

76.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 11115322.2058.60-

82.91 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 12125322.2063.60-

102.39 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 12125322.2074.70+ sleeve

89.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 13135322.2068.60-

69.37 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 13135322.2079.70+ sleeve

96.35 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 14145322.2073.60-

74.07 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 14145322.2084.70+ sleeve

103.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 15155322.2078.60-

80.60 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15155322.2089.70+ sleeve

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Interdistanza contatto(mm) 5 N. di file 1
Tensione nominale(V) 500 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 18.30 Serie (connettori) 769
Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Tipo di connettore Socket, vertical vertical
Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico