Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Materiale del contatto | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Grigio | 5 | - | - | 3 | 15 | 320 | 18.80 | 16.50 | 26.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
280.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Grigio | 5 | - | - | 4 | 15 | 320 | 21.50 | 18.80 | 26.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
341.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Grigio | 5 | - | - | 5 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 26.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Grigio | 5 | - | - | 6 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 31.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
128.84 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Grigio | 5 | - | - | 7 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 36.5 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
- | 158.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 7 | Grigio | 5 | - | - | 7 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 36.5 | Spring-loaded terminal | - | - | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |
274.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Grigio | 5 | - | - | 8 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 41.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 9 | Grigio | 5 | - | - | 9 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 46.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Grigio | 5 | - | - | 12 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 61.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 13 | Grigio | 5 | - | - | 13 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 66.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 14 | Grigio | 5 | - | - | 14 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 71.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
246.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | Grigio | 5 | - | - | 15 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 76.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
141.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | Grigio | 5 | - | - | 15 | 15 | 320 | 61.50 | 18.80 | 76.50 | Spring-loaded terminal | - | - | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
263.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | Grigio | 5 | - | - | 16 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 81.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
280.11 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 17 | Grigio | 5 | - | - | 17 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 86.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
296.92 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 18 | Grigio | 5 | - | - | 18 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 91.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 19 | Grigio | 5 | - | - | 19 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 96.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | Grigio | 5 | - | - | 20 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 101.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
151.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 21 | Grigio | 5 | - | - | 21 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 106.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 23 | Grigio | 5 | - | - | 23 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 116.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
173.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | Grigio | 5 | - | - | 24 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 121.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
156.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Grigio | 7.5 | - | - | 2 | - | 630 | 18.80 | 14.00 | 26.45 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
156.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Grigio | 7.5 | - | - | 4 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 29.00 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 5 | Grigio | 7.5 | - | - | 5 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 36.5 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Grigio | 7.5 | - | - | 6 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 44 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
246.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 7 | Grigio | 7.5 | - | - | 7 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 51.5 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 11 | Grigio | 7.5 | - | - | 11 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 81.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Grigio | 7.5 | - | - | 12 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 89.00 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
123.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | Grigio | 7.5 | - | - | 16 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 119.00 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
151.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 2 | 16 | 320 | 18.80 | 11.66 | 26.45 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
212.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 3 | 16 | 320 | 18.80 | 16.74 | 26.45 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
280.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 4 | 16 | 320 | 21.82 | 18.80 | 26.45 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
341.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 5 | 16 | 320 | 26.45 | 18.80 | 26.9 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 6 | 16 | 320 | 26.45 | 18.80 | 31.98 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
240.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 7 | 16 | 320 | 26.45 | 18.80 | 37.06 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
274.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 8 | 16 | 320 | 26.45 | 18.80 | 42.14 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 10 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 52.30 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 12 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 62.46 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 13 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 13 | - | 320 | 18.80 | 2.54 | 26.45 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 14 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 14 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 72.62 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
246.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 15 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 77.70 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
263.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 16 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 16 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 82.78 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
128.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 18 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 18 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 92.94 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 19 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 19 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 98.02 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 20 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 103.10 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
151.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 21 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 21 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 108.18 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
156.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 22 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 22 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 113.26 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 23 | Arancione | 5.08 | +85 | -60 | 23 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 118.34 | Stampa | encodable | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Lega di rame | Poliammide 6.6 | |||
173.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
156.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Arancione | 7.62 | - | - | 2 | - | 630 | 18.80 | 14.20 | 26.45 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Arancione | 7.62 | - | - | 3 | - | 630 | 21.82 | 14.30 | 26.45 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
156.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | Arancione | 7.62 | - | - | 4 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 29.44 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 5 | Arancione | 7.62 | - | - | 5 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 37.06 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 6 | Arancione | 7.62 | - | - | 6 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 44.68 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
246.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 7 | Arancione | 7.62 | - | - | 7 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 52.30 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
168.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 9 | Arancione | 7.62 | - | - | 9 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 67.54 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 11 | Arancione | 7.62 | - | - | 11 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 82.78 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | Rame catodico | Poliammide 6.6 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.08 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 | N. di file | 1 |
Serie (connettori) | 231 | Connettori | filo-scheda | Superficie di contatto | Stagnato |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Materiale del contatto
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali