1-conductor THT female header 2091【1-200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2091-1153
2091-1154
2091-1155
2091-1156
2091-1158
2091-1160
2091-1162
2091-1172
2091-1173
2091-1174
2091-1174/000-1000
2091-1174/000-5000
2091-1176
2091-1176/000-1000
2091-1178
2091-1352
2091-1353
2091-1354
2091-1355
2091-1356
2091-1360
2091-1362
2091-1372
2091-1373
2091-1374
2091-1375
2091-1376
2091-1376/000-5000
2091-1378
2091-1380
2091-1382
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore Direzione di attuazione Orientamento connettore Tipo di connettore Termoisolante Tipo di basetta (categoria)

263.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 31.50.2-31011.4010.5030.00+ strap handle-Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

301.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni ---------------

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 51.50.2-51017.5011.433+ strap handle-Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 61.50.2-61021.0011.433+ strap handle-Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

290.20 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 81.50.2-81028.0011.433+ strap handle-Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

364.15 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni ---------------

431.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 121.50.2-121038.0011.442+ strap handle-Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 2--82-11.407.0014--Perpendicular (to the PCB)--Receptacles (standard)
-

2.23 €

1 3 giorni 3--83-11.4010.5014--Perpendicular (to the PCB)--Receptacles (standard)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 4--84-14.0011.414--Perpendicular (to the PCB)--Receptacles (standard)

655.47 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 41.50.2-41014.0011.414--Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

655.47 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 41.50.2-41014.0011.414--Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

3.91 €

1 3 giorni 6--86-14.0011.421--Perpendicular (to the PCB)--Receptacles (standard)

464.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 61.50.2-61014.0011.421--Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

547.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 81.50.2-81014.0011.428--Perpendicular (to the PCB)Pin strip, straightPolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

218.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 21.50.2-21011.407.0030.00+ strap handle-Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

263.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 31.50.2-31011.4010.5030.00+ strap handle-Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

301.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 41.50.2-41014.0011.430.00+ strap handle-Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 51.50.2-51017.5011.433+ strap handle-Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 61.50.2-61021.0011.433+ strap handle-Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

364.15 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 101.50.2-101035.0011.438+ strap handle-Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

431.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 121.50.2-121038.0011.442+ strap handle-Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

341.73 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 21.50.2-21011.407.0014+ actuatorParallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

464.99 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni ---------------

547.89 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 41.50.2-41014.0011.414+ actuatorParallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

689.08 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 51.50.2-51014.0011.417.5+ actuatorParallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

413.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 61.50.2-61014.0011.421+ actuatorParallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

464.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 61.50.2-61014.0011.421+ actuatorParallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

547.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 81.50.2-81014.0011.428+ actuatorParallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

689.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101.50.2-101014.0011.435.00+ actuatorParallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

823.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 121.50.2-121014.0011.442+ actuatorParallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)Pin strip, right anglePolyphthalamide (PPA GF)Pin enclosure - PCB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro AWG max. 14 AWG (min.) 24
Interdistanza contatto(mm) 3.50 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 9 N. di file 1
Tensione nominale(V) 160 Serie (connettori) 2091 Collegamento (componenti) Stampa
Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali

Supporto tecnico