Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
254-258
Codice componente
|
---|
254-258 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | N. di file | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Direzione di attuazione | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 27 giorni | 8 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 8 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 61.50 | - | - |
Loading...
Color | Grigio | AWG max. | 18 | AWG (min.) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.75 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Serie (connettori) | 254 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + PUSH WIRE® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di 2-conductor PCB terminal strip 254, il codice articolo è il seguente: 254-258.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 254-258.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Direzione di attuazione
Termoisolante
Numero di poli(Polo)
Interdistanza contatto(mm)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Lunghezza spelatura (max.)(mm)
N. di file
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
254-156 |
254-157 |
254-158 |
254-259 |
254-260 |
254-262 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | N. di file | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Direzione di attuazione | Termoisolante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.29 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 27 giorni | 6 | 5.08 | 8 | 8 | - | 6 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 31.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |||
- | 300.61 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 27 giorni | 7 | 5.08 | 8 | 8 | - | 7 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 36.5 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |
252.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 27 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 202.21 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 28 giorni | 9 | 7.62 | 10 | 12 | 1 | 9 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 69.00 | - | - | |
- | 224.08 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 27 giorni | 10 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 10 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 76.50 | - | - | |
162.45 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 27 giorni | 12 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 12 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 91.50 | - | - |