Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
713-1408/116-000/997-407 |
713-1416/116-000/997-409 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.69 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 8 | 35.1 | |||
1,036.41 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 32 | 16 | 64.1 |
Loading...
Color | Nero | Interdistanza contatto(mm) | 3.50 | Temperatura max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -60 | N. di file | 2 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 160 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 15.9 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 13.3 |
Serie (connettori) | 1735 | Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) |
Tipo di connettore | Plug, straight | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) | Profilo pin | Profilo quadrato |
Tipo di basetta (categoria) | Basetta (standard) | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali