Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
890-114 |
890-115 |
890-134 |
890-135 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 16 | 16 | 23.2 | 4 | Nero | |||
319.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 13 | 15.8 | 26.7 | 5 | Nero | |||
280.11 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 16 | 23.2 | 4 | Bianco | |||
319.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 13 | 15.8 | 26.7 | 5 | Bianco |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Dimensione prodotto (profondità)(mm) | 71.9 | AWG | 22–16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI | Codifica | A |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali