Spina, con copertura antistrappo, 890

Spina, con copertura antistrappo, 890

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

890-132

Codice componente
890-132
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Connection direction Tipo dritto Corrente nominale (dettagli)(A) 16
Tensione nominale (dettagli)(V) 250 AWG 22-16 Diametro cavo(mm²) 0.25–1.5
Diam. cavo (max)(mm²) 1.5 Diam. cavo (min)(mm²) 0.25 Numero totale di pin 2
Attacco CAGE CLAMP® S Tipo di connettore (categoria) Connettore di rete Tipo (misc.) Con copertura antistrappo
Colore Bianco Tipo connettore Maschio Collegamento (componenti) Molla di trazione
Serie (connettori di rete) WINSTA MINI Codifica A Contatto guida (PE) No

Si trova sulla pagina di Spina, con copertura antistrappo, 890, il codice articolo è il seguente: 890-132.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 890-132.

Supporto tecnico