Presa con copertura antistrappo 831【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

831-3105/019-004

Codice componente
831-3105/019-004
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.55 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 41 Connection direction Tipo dritto Misura prodotto (altezza)(mm) 39.98
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 27.55 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 41.90 Sezione trasversale (max)(mm²) 6
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.5 AWG max 8 AWG (min) 20
Spaziatura contatti(mm) 7.62 Lunghezza striscia (max.)(mm) 13.00 Numero totale di pin 5
Pin per fila 5 N. file 1 Materiale contatto Lega di rame
Materiale custodia PA 66 Colore Nero Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 831 Merci industriali

Si trova sulla pagina di Presa con copertura antistrappo 831, il codice articolo è il seguente: 831-3105/019-004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 831-3105/019-004.

Supporto tecnico