Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
890-123
Codice componente
|
---|
890-123 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | AWG | Diametro cavo (mm²) | Diam. cavo (max) (mm²) | Diam. cavo (min) (mm²) | Numero totale di pin | Materiale contatto | Tipo (misc.) | Colore | Contatto guida (PE) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 14 | 17.9 | 63.6 | - | - | 22–16 | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | Bianco | - | Sì |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Presa |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI | Codifica | A |
Si trova sulla pagina di Presa con copertura antistrappo 890, il codice articolo è il seguente: 890-123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 890-123.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Diametro cavo(mm²)
Diam. cavo (max)(mm²)
Diam. cavo (min)(mm²)
Tipo (misc.)
Contatto guida (PE)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
AWG
Numero totale di pin
Materiale contatto
Colore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
890-103 |
890-104 |
890-105 |
890-122 |
890-124 |
890-125 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | AWG | Diametro cavo (mm²) | Diam. cavo (max) (mm²) | Diam. cavo (min) (mm²) | Numero totale di pin | Materiale contatto | Tipo (misc.) | Colore | Contatto guida (PE) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 14 | 17.9 | 63.6 | - | - | 22–16 | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | Nero | - | Sì | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 16 | 23.2 | 71.9 | - | - | 22–16 | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | Nero | - | Sì | |||
364.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 13 | 15.8 | 26.7 | 71.9 | - | - | 22–16 | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | Nero | - | Sì | |||
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | - | - | - | 16 | 250 | 22-16 | 0.25–1.5 | 1.5 | 0.25 | 2 | - | Con copertura antistrappo | Bianco | No | - | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 16 | 23.2 | 71.9 | - | - | 22–16 | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | Bianco | - | Sì | |||
364.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 13 | 15.8 | 26.7 | 71.9 | - | - | 22–16 | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | Bianco | - | Sì |