Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-1305 |
770-1325 |
770-225 |
770-245 |
770-405 |
770-425 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Colore | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 36 giorni | 25 | Rosso | P | |||
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 32 | Verde | Q | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 25 | Bianco | A | |||
290.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 25 | Grigio | B | |||
246.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 35 giorni | 25 | Nero | A | |||
246.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 35 giorni | 25 | Bianco | A |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 12.9 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (profondità)(mm) | 37.5 | AWG | 20–12 | Numero totale di pin | 5 |
Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Presa |
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Colore
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali