Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
890-1105 |
890-205 |
890-225 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | AWG | Diametro cavo (mm²) | Diam. cavo (max) (mm²) | Diam. cavo (min) (mm²) | Numero totale di pin | Materiale contatto | Attacco | Tipo (misc.) | Colore | Codifica | Contatto guida (PE) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 11.7 | 23.6 | 34.1 | - | - | 22–16 | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Blu | I | - | Sì | |||
5.03 € | 1 | 3 giorni | 16 | - | - | - | 16 | 250 | 22-16 | 25-1.5mm | 1.5 | 0.25 | 4+PE | - | CAGE CLAMP® S | Senza copertura antistrappo: | Nero | A | Sì | - | ||||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 13 | 11.7 | 23.6 | 34.1 | - | - | 22–16 | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Bianco | A | - | Sì |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Presa |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
AWG
Diametro cavo(mm²)
Diam. cavo (max)(mm²)
Diam. cavo (min)(mm²)
Numero totale di pin
Materiale contatto
Attacco
Tipo (misc.)
Colore
Codifica
Contatto guida (PE)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali