Terminale a molla da 0.50mm², 745【60 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

745-108/000-006

Codice componente
745-108/000-006
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

344.33 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 28 AWG (min.) 20 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
N. di file 1 N. di pioli/gradini 8 Pin per fila 1
Serie (connettori) 745 Peso(g) 16.436 Collegamento (componenti) Stampa
Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Prodotti industriali Protezione filo
Lunghezza striscia (max.)(mm) 6 Lunghezza morsettiera minima(mm) 5 Tipo terminale PCB (categoria) Terminale a spinta
Attacco + CAGE CLAMP®

Si trova sulla pagina di Terminale a molla da 0.50mm², 745, il codice articolo è il seguente: 745-108/000-006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 745-108/000-006.

Supporto tecnico