Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
256-401/333-000
Codice componente
|
---|
256-401/333-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni |
Loading...
N. di file | 1 | N. di pioli/gradini | 1 | Pin per fila | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | 256 | Collegamento (componenti) | Stampa | Prodotti industriali | Sì |
Protezione filo | Sì | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 6 | Lunghezza morsettiera minima(mm) | 6 |
Tipo terminale PCB (categoria) | Terminale a spinta |
Si trova sulla pagina di Terminale a molla, 256, il codice articolo è il seguente: 256-401/333-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 256-401/333-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali