Terminale a molla, 742【384 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

742-101

Codice componente
742-101
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,063.31 €

384 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG max. 28 AWG (min.) 12
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 2.50 N. di file 1 N. di pioli/gradini 1
Pin per fila 1 Tensione nominale(V) 320 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 27.20
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 5.00 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 34.70 Collegamento (componenti) Stampa
Lunghezza striscia (max.)(mm) 9 Lunghezza morsettiera minima(mm) 8 Tipo terminale PCB (categoria) Terminale a spinta

Si trova sulla pagina di Terminale a molla, 742, il codice articolo è il seguente: 742-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 742-101.

Supporto tecnico