Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
722-832/005-000 |
722-833/005-000 |
722-834/005-000 |
722-835/005-000 |
722-838/005-000 |
722-842/005-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 14 | 5 | 5 | |
140.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 21.5 | 5 | 5 | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 29 | 1 | - | |
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 36.5 | 1 | - | ||
151.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 59 | 1 | - | ||
262.35 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 89 | 1 | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Connection direction | montaggio orizzontale | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 11.6 |
---|---|---|---|---|---|
N. file | 1 | Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA 66 |
Colore | Grigio chiaro | Tipo striscia di pin (categoria) | Alloggiamento presa - PCB | Tipo connettore | Presa |
Collegamento (componenti) | Stampa | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 722 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali