Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
722-836/005-000/039-000
Corrente nominale(A) | 15 | Connection direction | montaggio orizzontale | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 11.6 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 59.8 | Numero totale di pin | 1 | N. file | 1 |
Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA 66 | Colore | Grigio chiaro |
Tipo striscia di pin (categoria) | Alloggiamento presa - PCB | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Stampa |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 722 |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina THT, angolato, leva di bloccaggio, 722, il codice articolo è il seguente: 722-836/005-000/039-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 722-836/005-000/039-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali