Connettore femmina THT, dritto, leva di bloccaggio, 722【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

722-736/005-000/039-000

Codice componente
722-736/005-000/039-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.03 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 15 Connection direction verticale Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 18.25
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 59.8 Numero totale di pin 1 N. file 1
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA 66 Colore Grigio chiaro
Tipo striscia di pin (categoria) Alloggiamento presa - PCB Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Stampa
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 722
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore femmina THT, dritto, leva di bloccaggio, 722, il codice articolo è il seguente: 722-736/005-000/039-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 722-736/005-000/039-000.

Supporto tecnico