Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Colore | Tipo striscia di pin (categoria) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 13.4 | 10.00 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 2 | 2 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | |||
300.61 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 13.4 | 10.00 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 2 | 2 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 14.40 | 10.00 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 2 | 2 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | |||
300.61 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
377.13 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
377.13 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
355.27 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 20.00 | 13.40 | 35.40 | 5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
- | 420.87 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | - | 35.4 | 20 | 5 | - | - | - | 4 | 4 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | |
- | 420.87 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | - | 35.4 | 20 | 5 | - | - | - | 4 | 4 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | |
370.57 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 20.00 | 14.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 4 | 4 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
333.41 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 25 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
366.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 25 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
366.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 25 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 25 | 14.40 | 40.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 5 | 5 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
377.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 30.00 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
420.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 30.00 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
420.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 30.00 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
388.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 30.00 | 14.40 | 40.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 6 | 6 | - | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
490.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.00 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 8 | 8 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
534.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.00 | 13.40 | 40.40 | 5 | - | - | 10.00 | 8 | 8 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
617.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.40 | 13.40 | 50 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 10 | 10 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
453.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.40 | 13.40 | 50 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 10 | 10 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
453.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.40 | 13.40 | 50 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 10 | 10 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | ||
357.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.40 | 14.40 | 50 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 10 | 10 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | |||
420.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.40 | 13.40 | 60.00 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 12 | 12 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | |||
442.57 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.40 | 13.40 | 60.00 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 12 | 12 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | |||
424.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | [Altro] montaggio verticale | 40.40 | 14.40 | 60.00 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 12 | 12 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | |||
319.33 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 13.4 | 10.00 | 16.20 | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
420.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 13.4 | 10.00 | 16.20 | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
442.57 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 15 | 13.40 | 16.20 | 5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
543.41 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 15 | 13.40 | 16.20 | 5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
543.41 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 15 | 13.40 | 16.20 | 5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
532.21 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 20 | 5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
633.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 20 | 5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
633.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 20 | 5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
379.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 25.00 | 5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
397.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 30 | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
447.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
447.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 30 | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
577.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 40 | 5 | - | - | 10.00 | 8 | 8 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
577.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 40 | 5 | - | - | 10.00 | 8 | 8 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
659.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 50 | 5 | - | - | 10.00 | 10 | 10 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
711.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 50 | 5 | - | - | 10.00 | 10 | 10 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
711.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 50 | 5 | - | - | 10.00 | 10 | 10 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
397.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 60.00 | 5 | - | - | 10.00 | 12 | 12 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
420.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 60.00 | 5 | - | - | 10.00 | 12 | 12 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
420.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 60.00 | 5 | - | - | 10.00 | 12 | 12 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
386.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | - | Tipo dritto | 35.00 | 13.40 | 39.00 | 7.5 | +100 | -60 | 10.00 | 5 | 5 | Grigio chiaro | Contenitore presa - Cavo | + maniglia a fascia | |||
168.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | - | Tipo dritto | 13.4 | 12.50 | 16.20 | 7.5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | - | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 20 | 7.5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
280.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | - | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 27.5 | 7.5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | - | Tipo dritto | 16.20 | 13.40 | 35.00 | 7.5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | Grigio chiaro | Contenitore pin - PCB | - |
Loading...
Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min) | 24 | N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame |
Materiale custodia | Poliftalammide (PPA GF) | Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Stampa |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 2092 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Connection direction
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Colore
Tipo striscia di pin (categoria)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali