Connettore femmina per 1 conduttore 231【10-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore femmina per 1 conduttore 231

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
231-205/026-000
231-206/026-000
231-207/026-000
231-209/026-000
231-209/026-000/035-000
231-210/026-000
231-211/026-000
231-213/026-000
231-216/026-000
231-302/025-037/032-000
231-303/025-037/032-000
231-308/026-000
231-309/026-000
231-317/026-047/035-000
231-319/026-000
231-319/026-000/035-000
231-320/026-000
231-321/026-000
231-322/026-000
231-323/026-000
231-323/026-000/035-000
231-324/026-000
231-702/026-047
231-703/025-000
231-703/026-000
231-704/025-000
231-705/026-000
231-706/026-000
231-707/026-000
231-708/026-000
231-711/026-000
231-712/026-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (profondità)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero totale di pin Pin per fila Materiale contatto Colore Tipo connettore Caratteristiche connettore

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni --26.4514.336.5-7.5--55Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio-

218.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.344.00-7.5--66Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio-

246.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.351.5-7.5--77Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio-

168.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.366.50-7.5--99Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio-
-

224.08 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni --61.4514.366.50-7.5--99Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio+ fermo laterale

202.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni --26.4514.374-7.5--1010Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio-

207.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.381.50-7.5--1111Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio-

96.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.396.50-7.5--1313Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio-

123.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.3119.00-7.5--1616Catodo in rame, stagnatoGrigioMaschio-
-

337.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 16-14.311.6656.45-5.08+85-6022Lega di rameArancionePresacodificabile
-

414.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 1632016.7414.356.45-5.08+85-6033Lega di rameArancionePresacodificabile

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1632026.4514.342.14-5.08+85-6088Lega di rameArancionePresacodificabile

296.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni -32026.4514.347.22-5.08+85-6099Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile
-

377.13 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni -32061.4514.387.86-5.08+85-601717Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile

134.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -32026.4514.398.02-5.08+85-601919Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile
-

169.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni -32061.4514.398.02-5.08+85-601919Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile

145.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -32026.4514.3103.10-5.08+85-602020Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile

151.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni -32026.4514.3108.18-5.08+85-602121Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile

156.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -32026.4514.3113.26-5.08+85-602222Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile

162.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni -32026.4514.3118.3426.455.08+85-602323Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile
-

196.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni -32061.4514.3118.34-5.08+85-602323Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile

173.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -32026.4514.3123.42-5.08+85-602424Lega di rame, placcatura in stagnoArancionePresacodificabile
-

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni --14.314.2026.45-7.62--22Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-
-

141.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni --21.8214.326.45-7.62--33Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --21.8214.326.45-7.62--33Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-
-

174.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni --26.4514.329.44-7.62--44Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.337.06-7.62--55Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-

218.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.344.68-7.62--66Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-

246.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --26.4514.352.30-7.62--77Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-

156.85 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --26.4514.359.92-7.62--88Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-

207.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni --26.4514.382.78-7.62--1111Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-

207.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --26.4514.390.40-7.62--1212Catodo in rame, stagnatoArancionePresa-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08
AWG max 12 AWG (min) 28 Lunghezza striscia (max.)(mm) 9
N. file 1 Materiale custodia Poliammide 6.6 Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda
Serie (connettori) 231 Merci industriali

Supporto tecnico