Connettore femmina per 1 conduttore 2721【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2721-102/026-000
2721-103/026-000
2721-104/026-000
2721-105/026-000
2721-105/026-000/134-000
2721-106/026-000
2721-107/026-000
2721-108/026-000
2721-109/026-000
2721-110/026-000
2721-111/026-000
2721-112/026-000
2721-114/026-000
2721-115/026-000
2721-116/026-000
2721-202/026-000
2721-203/026-000
2721-205/026-000
2721-207/026-000
2721-209/026-000
2721-210/026-000
2721-212/026-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero totale di pin Pin per fila Materiale contatto Materiale custodia Caratteristiche connettore

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -3201511.5025.65+100-6022Lega di ramePA 66codificabile

304.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -32016.5015.0025.65+100-6033Lega di ramePA 66codificabile

398.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -32021.515.0025.65+100-6044Lega di ramePA 66codificabile

501.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -32025.6015.0026.505+100-6055Lega di ramePA 66codificabile

584.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -32026.5015.0050.605+100-6055Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ fermo laterale

294.05 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -32025.6015.0031.505+100-6066Lega di ramePA 66codificabile

348.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -32025.6015.0036.55+100-6077Lega di ramePA 66codificabile

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -32025.6015.0041.505+100-6088Lega di ramePA 66codificabile

436.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -32025.6015.0046.505+100-6099Lega di ramePA 66codificabile

497.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni -32025.6015.0051.55--1010Lega di ramePA 66codificabile

273.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -32025.6015.0056.505--1111Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ attuatore

300.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -32025.6015.0061.505+100-601212Lega di ramePA 66codificabile

348.72 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -32025.6015.0071.55+100-601414Lega di ramePA 66codificabile

377.13 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni -32025.6015.0076.505+100-6055Lega di ramePA 66codificabile

388.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni -32025.6015.0081.505--1616Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ attuatore

207.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15-1514.0025.67.5+100-6022Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ manicotto

311.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 15-21.515.0025.67.5+100-6033Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ manicotto

262.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15-25.6015.0036.57.5+100-6055Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ manicotto

359.64 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 15-25.6015.0051.57.5+100-6077Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ manicotto

235.01 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15-25.6015.0066.507.5+100-6099Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ manicotto

262.35 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 15-25.6015.00747.5+100-601010Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ manicotto

311.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 15-25.6015.00897.5+100-601212Catodo in ramePoliftalammide (PPA GF)+ manicotto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.2
AWG max 12 AWG (min) 24 Lunghezza striscia (max.)(mm) 11.00
N. file 1 Colore Grigio chiaro Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno
Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2721 Merci industriali

Supporto tecnico