Connettore femmina per 1 conduttore 2734【25-200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2734-105
2734-106
2734-106/033-000
2734-107
2734-108
2734-109
2734-113
2734-116
2734-118
2734-120
2734-124
2734-202
2734-203
2734-205
2734-206
2734-208
2734-209
2734-210
2734-212
2734-214
2734-216
2734-220
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Lunghezza striscia (max.)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Materiale contatto Materiale custodia Colore Caratteristiche connettore

408.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -19.613.5020.403.50+100-608.0055Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

480.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.4013.5023.103.50+100-608.0066Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

274.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni -20.4013.5023.103.50--966Catodo in rame-Grigio chiaro+ attuatore

554.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20.4013.5026.603.50+100-608.0077Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

312.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.4013.5030.103.50+100-608.0088Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

352.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.4013.5033.603.50+100-608.0099Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

498.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni --------------

308.12 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.4013.5058.103.50+100-608.001616Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

341.73 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.4013.5065.103.50+100-608.001818Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

379.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -20.4013.5072.103.50+100-608.002020Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

453.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -20.4013.5086.103.50+100-608.002424Lega di rame-Grigio chiaro+ attuatore

375.35 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1613.509.7220.403.81+100-608.0022Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

525.49 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1613.5313.5020.403.81+100-608.0033Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

408.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4013.5021.153.81+100-608.0055Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

480.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1620.4013.5024.963.81+100-608.0066Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

312.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -20.4013.5032.583.81+100-608.0088Lega di rame-Arancione+ manicotto

352.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni -20.4013.5036.393.81+100-608.0099Lega di rame-Arancione+ manicotto

386.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 1620.4013.5040.23.81+100-608.001010Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

229.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4013.5047.823.81+100-608.001212Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

268.89 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1620.4013.5055.443.81+100-608.001414Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

308.12 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1620.4013.5063.063.81+100-608.001616Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

379.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 1620.4013.5078.303.81+100-608.002020Lega di ramePoliftalammide (PPA GF)Arancionecodificabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Sezione trasversale (max)(mm²) 1.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.2
AWG max 16 AWG (min) 28 N. file 1
Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 2734
Merci industriali

Supporto tecnico