Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
733-105/010-000 |
733-107 |
733-108/033-047 |
733-112/050-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 14.60 | 17.10 | 5 | 5 | |||
420.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 17.10 | 19.6 | 7 | 7 | |||
683.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 17.10 | 22.10 | 8 | 8 | ||
- | 420.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 17.10 | 32.10 | 12 | 12 |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 11.80 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 20 | AWG (min) | 28 |
Spaziatura contatti(mm) | 2.50 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 6 | N. file | 1 |
Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA 66 | Colore | Grigio chiaro |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 733 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali