Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
243-724
Tensione nominale(V) | 320 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 10.5 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 5.75 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale (dettagli)(A) | 2.6 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 100 | Tensione di esercizio(VAC) | 100 |
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 1 | Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale(mm²) | 0.5 - 1 |
AWG | 24–18 | Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | Poliammide 6.6 |
Tipo di connettore (categoria) | Clip connettore | Caratteristiche clip connettore | Finestra di prova | Colore | Verde chiaro |
Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato modulare per 4 conduttori per singoli pin a saldare, il codice articolo è il seguente: 243-724.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 243-724.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali