Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
773-173
Corrente nominale(A) | 41 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 41 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale(mm²) | 2,5–6 |
AWG | 10-14 | Lunghezza striscia(mm) | 12–13 | Numero totale di pin | 3 |
Tipo di connettore (categoria) | Clip connettore | Caratteristiche clip connettore | Finestra di prova | Tipo (misc.) | 3 fili singoli |
Colore | Rosso | Collegamento (componenti) | Ad attacco rapido |
Si trova sulla pagina di Morsetto connettore - Serie 773, il codice articolo è il seguente: 773-173.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 773-173.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali