Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
289-448 |
289-540 |
289-546 |
289-548 |
289-722 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Corrente di esercizio (A) | Numero totale di pin | Materiale (dettagli) | Attacco | Funzioni del modulo di trasferimento | Adatto a | Tipo (misc.) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | 120 | 63.5 | 1 | 37 | Contatti connettore: Au su 2µm di Ni | Serie CAGE CLAMP® 236 / saldatura D-SUB | Attacco TS 35 | Connettori accoppiati (linguette a saldare) | Connettore D-SUB | Molla di trazione | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | 38 | 85 | 2 | 9 | Contatti connettore: AU su 2µm di Ni | Serie CAGE CLAMP® 236 | Presa TS 35 | Connettore di accoppiamento (con perforazione d'isolante) | Connettore D-SUB | Molla di trazione | ||
- | 62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | 46 | 85 | 2 | 15 | Contatti connettore: AU su 2µm di Ni | Serie CAGE CLAMP® 236 | Presa TS 35 | Connettori accoppiati (linguette a saldare) | Connettore D-SUB | Molla di trazione | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | 102 | 85 | 2 | 37 | Contatti connettore: AU su 2µm di Ni | Serie CAGE CLAMP® 236 | Presa TS 35 | Connettori accoppiati (linguette a saldare) | Connettore D-SUB | Molla di trazione | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | 69 | - | 2 | 25 | Contatti connettore: AU su 2µm di Ni | Serie CAGE CLAMP® 736 | Presa TS 35 | - | Connettore femmina D-SUB | Terminale a spinta |
Loading...
Tensione di esercizio(VAC) | 125VAC/DC | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 0.08–2.5 | Temperatura massima(°C) | +50 | Temperatura minima(°C) | -20 |
Tipo modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Corrente di esercizio(A)
Numero totale di pin
Materiale (dettagli)
Attacco
Funzioni del modulo di trasferimento
Adatto a
Tipo (misc.)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali