Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
289-422 |
289-522 |
289-526 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Materiale (dettagli) | Funzioni del modulo di trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 21 | 187 | 63.5 | 0.08–2.5 | Contatti connettore: Lega di rame, placcatura in oro. | Attacco TS 35 | ||
87.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | 171 | 85 | 0.08–2.5 | Contatti connettore: Lega di rame, placcatura in oro. | Presa TS 35 | ||
87.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | 171 | 85 | - | - | Presa TS 35 |
Loading...
Corrente di esercizio(A) | 1 | Tensione di esercizio(VAC) | 125VAC/DC | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | Numero totale di pin | 64 | Attacco | Serie CAGE CLAMP® 236 |
Tipo modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento | Adatto a | Connettore a bordo scheda (con perforazione d'isolante, linguette a saldare) | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Sezione connettore(mm²)
Materiale (dettagli)
Funzioni del modulo di trasferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali