Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
773-112 |
773-124 |
773-492 |
773-493 |
773-494 |
773-496 |
773-498 |
773-504 |
773-514 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Sezione trasversale massima (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale minima (non flessibile) (mm²) | AWG | Numero totale di pin | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 283.12 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | - | 9.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 2 | Trasparente | |
- | 486.44 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | - | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Trasparente | |
592.72 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 550 | 9.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 2 | Grigio chiaro | |||
514.28 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 42 | 550 | 25.6 | 6 | 2.5 | - | 3 | Grigio chiaro | |||
659.95 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 550 | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Grigio chiaro | |||
- | 431.79 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 550 | 18.8 | 2.5 | 0.75 | 12 | 6 | Grigio chiaro | |
497.37 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 550 | 24 | 2.5 | 0.75 | 12 | 8 | Grigio chiaro | ||
- | 475.52 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | - | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Nero | |
521.01 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 24 | - | 13 | 2.5 | 0.75 | 12 | 4 | Nero |
Loading...
Lunghezza striscia(mm) | 12 | Tipo di connettore (categoria) | Terminale a vite | Collegamento (componenti) | Ad attacco rapido |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²)
AWG
Numero totale di pin
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali