Connettore maschio MIDI MCS 723

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

723-603

Codice componente
723-603
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 15 Connection direction Tipo dritto Misura prodotto (altezza)(mm) 23.20
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 14.3 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 27.5 Corrente nominale (dettagli)(A) 12
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 Sezione trasversale(mm²) 0.08-2.5
AWG max 12 AWG (min) 28 Spaziatura contatti(mm) 7.5
Lunghezza striscia (max.)(mm) 9 Numero totale di pin 3 Pin per fila 3
N. file 1 Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA 66
Tipo (misc.) Morsettiere Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore pin - Cavo Tipo connettore Maschio
Collegamento (componenti) Stampa Connettori filo-scheda Serie (connettori) 723
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore maschio MIDI MCS 723, il codice articolo è il seguente: 723-603.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 723-603.

Supporto tecnico