Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
243-204 |
243-208 |
243-304 |
243-308 |
243-504 |
243-508 |
243-804 |
243-808 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale (mm²) | Numero totale di pin | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 - 8 | 4 | Grigio scuro | ||
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.6–0.8 | 8 | Grigio scuro | ||
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 - 8 | 4 | Grigio chiaro | ||
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 - 8 | 8 | Grigio chiaro | ||
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.6–0.8 | 4 | Giallo | ||
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 - 8 | 8 | Giallo | ||
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 - 8 | 4 | Rosso | ||
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 - 8 | 8 | Rosso |
Loading...
Tensione nominale(V) | 100 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 6 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 0.8 | Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.6 | Tipo di connettore (categoria) | Terminale a vite |
Caratteristiche clip connettore | Finestra di prova | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale(mm²)
Numero totale di pin
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali