Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
289-131
Sezione trasversale min.(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Temperatura max.(°C) | +40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Dimensioni prodotto (profondità)(mm) | 62.5 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 32 |
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 42.5 | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Attacco | Serie CAGE CLAMP® 236 |
Corrente di esercizio(A) | 3 | Tensione di esercizio(VAC) | 250V AC/DC | Sezione connettore(mm²) | 0.08–2.5 |
Tipo modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento | Funzioni del modulo di trasferimento | autoassemblaggio |
Si trova sulla pagina di Circuito stampato per autoassemblaggio, il codice articolo è il seguente: 289-131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-131.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali