Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
757-284/000-025
Codice componente
|
---|
757-284/000-025 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Lunghezza cavo (m) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | N. di ingressi segnale | Numero di pin | N. di splitter | Collegamento (componenti) | Indicatore di stato | Cavo di distribuzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP68 | 25 | 152 | 1 | 4 | 8 ingressi | Cavo con estremità aperta | LED | Sì |
Loading...
Colore | Grigio | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale massima per ingresso(A) | 2 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Potenza nominale (totale)(A) | 9 |
Materiale custodia | PA 66 | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Presa M12 | Scatola di distribuzione (categoria) | Splitter M12 + filettatura in acciaio |
Configurazione | Singola | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) |
Si trova sulla pagina di Scatola sensore / attuatore M12, il codice articolo è il seguente: 757-284/000-025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 757-284/000-025.
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Lunghezza cavo(m)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
N. di ingressi segnale
Numero di pin
N. di splitter
Collegamento (componenti)
Indicatore di stato
Cavo di distribuzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
757-164 |
757-165 |
757-184 |
757-185 |
757-285/000-005 |
757-285/000-025 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Valore nominale IP | Lunghezza cavo (m) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | N. di ingressi segnale | Numero di pin | N. di splitter | Collegamento (componenti) | Indicatore di stato | Cavo di distribuzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP67 | - | 123 | 1 | 4 | 6 ingressi | - | LED | No | ||
158.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP67 | - | 123 | 2 | 5 | 6 ingressi | - | LED | No | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP67 | - | 152 | 1 | 4 | 8 ingressi | - | LED | No | ||
136.17 € | 1 | 7 giorni | IP67 | - | 152 | 2 | 5 | 8 ingressi | - | LED | No | |||
184.87 € | 1 | 42 giorni | IP68 | 5 | 152 | 2 | 5 | 8 ingressi | Cavo con estremità aperta | LED | Sì | |||
375.35 € | 1 | 7 giorni | IP68 | 25 | 152 | 2 | 5 | 8 ingressi | Cavo con estremità aperta | LED | Sì |