Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
216-542
Codice componente
|
---|
216-542 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Colore | Rosso | Contenuto(pz.) | 500 | Peso(g) | 0.17 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Puntalino per doppio filo | Merci industriali | Sì | AWG max | 18 |
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 1 | Lunghezza striscia(mm) | 1 | N. cavi | 1 |
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Materiale di isolamento | PP | Codice colore paese | DIN |
Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 1mm² x 12mm, il codice articolo è il seguente: 216-542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 216-542.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali