Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
257-200
Colore | Grigio scuro | Serie conforme | 257 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 13.60 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 14.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 |
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 | Tipo terminale PCB (categoria) | Copertura | Merci industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Piastra terminale 257, il codice articolo è il seguente: 257-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 257-200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali