Modulo porta a LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

286-822

Codice componente
286-822
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.68 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio max.(VDC) 26 Tensione di esercizio min.(VDC) 20 Tensione di esercizio(VDC) 24
Tensione di esercizio (gamma) 20–26VDC Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +40
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 25 Peso(g) 68.107 Colore Grigio chiaro
Compatibilità con (tipo) Wago 280-765 Compatibile con serie Serie 280 Wago Tipo di relè (categoria) Driver porta LED

Si trova sulla pagina di Modulo porta a LED, il codice articolo è il seguente: 286-822.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-822.

Supporto tecnico