Spina M8, tipo dritto【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

756-9102/030-000

Codice componente
756-9102/030-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Valore nominale IP IP67 Diametro cavo(mm) 5
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.34 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.14 N. di pin (RJ) 3
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Colore Nero Collegamento (componenti) A pressione
Lato collegamento A (sensori/attuatori) connettore maschio, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Maschio Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Spina M8, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 756-9102/030-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-9102/030-000.

Supporto tecnico