Modulo di alimentazione 896【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

896-231

Codice componente
896-231
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

213.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 2.5 N. di fili 5
Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 250 Misura prodotto (profondità)(mm) 55
Misura prodotto (altezza)(mm) 33 Misura prodotto (larghezza)(mm) 33 Tipo di connettore Adattatore, dritto
Tipo di connettore (categoria) Modulo di alimentazione Connettore / ingresso tipo A Filo di collegamento Connettore / uscita tipo B Cavo a nastro
Materiale contatto Lega di rame Merci industriali

Si trova sulla pagina di Modulo di alimentazione 896, il codice articolo è il seguente: 896-231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 896-231.

Supporto tecnico