Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-611
Codice componente
|
---|
2002-611 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Serie conforme | 2002 | Colore | Grigio | Misura prodotto (altezza)(mm) | 34.6 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5.2 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 2002 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) |
Peso(g) | 1.885 | Tipo di accessorio | Modulo per connettore maschio di prova | Collegamento (componenti) | Terminale a molla |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo per connettore di prova TOPJOB S-L, il codice articolo è il seguente: 2002-611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-611.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali