Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tensione nominale bobina (DC)(V) | 24 | Dimensione altezza(mm) | 55 | Larghezza(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Classe IP | IP20 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 90 | Peso(g) | 80 |
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Tipo di relè (categoria) | Relè di interfaccia |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali