Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
788-103
Tipi di montaggio | Guida DIN | Metodo cablaggio | Morsetto | Resistenza dielettrica(kV) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe IP | IP20 | Corrente permanente massima(A) | 2 x 8 mm | Temperatura ambiente(°C) | -25 - +70 |
Temperatura max.(°C) | +70 | Temperatura min.(°C) | -25 | Tipo di contatto | 2 scambi |
Capacità di commutazione(VA) | (ohmico) max(AC) 4000 | Tipo (vari) | per altezza relè 25mm | Colore | Grigio |
Tipo di relè (categoria) | Presa relè |
Si trova sulla pagina di Presa senza relè, relè di commutazione 788, il codice articolo è il seguente: 788-103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 788-103.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali