Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
789-304
Codice componente
|
---|
789-304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (VDC) | Tempo di risposta (ms) | Tempo di caduta (ms) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (VAC) | Tensione di commutazione (max.) (VAC) | Corrente di commutazione (A) | Peso (g) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Resistenza dielettrica (kV) | Durata | Colore | Collegamento (componenti) | Funzioni relè | Tipo (vari) | Articoli industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.44 € | 1 | 8 giorni | - | - | - | 24 | 7 | 3 | 3000 | 12 | - | 250 | - | 51.3 | AgNi 90/10 | 1 scambio | - | - | Grigio | Molla di trazione | - | - | - |
Loading...
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 55 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 90 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di relè (categoria) | Relè industriale |
Si trova sulla pagina di Modulo relè 789, il codice articolo è il seguente: 789-304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 789-304.
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione di commutazione(VAC)
Corrente di commutazione(A)
Resistenza dielettrica(kV)
Durata
Funzioni relè
Tipo (vari)
Articoli industriali
Tensione nominale(VDC)
Tempo di risposta(ms)
Tempo di caduta(ms)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tensione di commutazione (max.)(VAC)
Peso(g)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Colore
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
789-1341 |
789-1346 |
789-1544 |
789-312 |
789-323 |
789-326 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (VDC) | Tempo di risposta (ms) | Tempo di caduta (ms) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (VAC) | Tensione di commutazione (max.) (VAC) | Corrente di commutazione (A) | Peso (g) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Resistenza dielettrica (kV) | Durata | Colore | Collegamento (componenti) | Funzioni relè | Tipo (vari) | Articoli industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.29 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | 24 | 15 | 8 | 3000 | 16 | - | 250 | - | 50.831 | AgNi | 1 scambio | - | 5 x 10 6 cicli | - | Molla di trazione | - | - | - | ||||
64.97 € | 1 | 8 giorni | - | - | - | 24 | 15 | 8 | 2000 | 8 | - | 250 | - | 162.38 | AgNi | 2 scambi | - | 5 x 10 6 cicli | - | Molla di trazione | - | - | - | ||||
53.77 € | 1 | 8 giorni | - | - | - | 230 | 15 | 8 | 3000 | 12 | - | 250 | - | 50.831 | AgNi | 1 scambio | - | 5 x 10 6 cicli | - | Molla di trazione | - | - | - | ||||
60.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | - | 24 | 7 | 2 | 2000 | 8 | - | 250 | - | 56 | AgNi 90/10 | 2 scambi | - | 3 x 10 7 cicli | Grigio | Molla di trazione | - | - | - | |||
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +40 | -20 | 16 | 24 | - | - | 4000 | 16 | 250 | 250 | (50 ms/230VAC) 120 | - | Lega Ag | SPST-NA | (Contatto/bobina) 4 kV/(contatto aperto) 1 | 10 x 106 cicli di commutazione | - | - | Interruttore automatico/manuale | Modulo relè in custodia di montaggio in serie | - | |||
547.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | 24 | 15 | 5 | 4000 | 12 | - | 250 | - | 55.006 | Lega Ag | 1 scambio | - | 10 x 106 cicli di commutazione | - | Molla di trazione | Interruttore automatico/manuale | - | Sì |