Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
756-5302/040-050
Codice componente
|
---|
756-5302/040-050 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Connettore femmina, angolo retto | CN2 | Cavo, estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 4.7 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore, connettore femmina M12 dritto, un'estremità cavo libera, il codice articolo è il seguente: 756-5302/040-050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-5302/040-050.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali