Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-5101/030-015 |
756-5101/030-050 |
756-5101/030-100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1.5 | |||
285.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | |||
420.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - |
Loading...
Connector type | M8 | CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore femmina, dritto |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 60 | Diametro cavo(mm) | 4.3 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 |
Temperatura massima(°C) | -50 | Temperatura minima(°C) | +90 | Corrente nominale(A) | 4 |
N. di pin (RJ) | 3 | Valore nominale IP | IP67 | Colore cavo | Nero |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Ideale per catene portacavi | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Attributi opzionali