Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-1106/060-020 |
756-1106/060-050 |
756-1106/060-100 |
756-1106/060-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
140.04 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
184.87 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
280.11 € | 1 | 25 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
Length(m)
Diametro cavo(mm)
Connector type
CN2
Cable rated voltage(V)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Colore cavo
Codifica
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali